StarTech.com

Gigabit 850nm Multi-Mode SFP Glasvezel Transceiver - LC 550m

Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op Gigabit glasvezelapparatuur

Productcode: SFPSXMM

  • Voldoet aan 1,25 Gbit/s IEEE 802.3z 1000BASE-SX
  • Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
  • Voorzien van een 850nm VCSEL-laser die voldoet aan de IEC825-veiligheidsnormen voor Klasse 1 lasers
Bekijk meer
  • Duplex LC-connector
  • Voldoet aan de 1,0625 Gbit/s glasvezelspecificaties FC-PI 100-M5-SN-I en FC-PI 100-M6-SN-I
  • Ondersteuning voor Serial ID-functionaliteit
  • Volledig hot-pluggable
95,99 € EUR exc BTW
116,15 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De SFPSXMM Gigabit 850 nm multimode SFP glasvezelzendontvanger - LC 550 m is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om de prestatie en connectiviteit van uw via glasvezel verbonden netwerkapparatuur te verhogen.

Dankzij een VCSEL-laserdiode met korte golflengte (850 nm), die een maximale kabelafstand van 550 m over multimode glasvezel mogelijk maakt, kan deze kleine vormfactor plugbare (SFP) gigabit multimode module op alle glasvezelnetwerkapparatuur met een MSA-compatibele SFP-poort worden geïnstalleerd. Dit is een eenvoudige oplossing om bestaande netwerkapparaten via multimode glasvezel met een LC-einde met verre lokaties te verbinden.

De optische zendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en maakt het mogelijk de multimode LC-module te installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel

  • Deze hot-pluggable transceiver voldoet volledig aan de MSA-normen en kan worden aangesloten op elk netwerkapparaat met een MSA-compatibele poort
  • Deze module is uitgerust met een standaard multi-mode LC-interface, die uw netwerkverbinding kan uitbreiden tot op 550 m afstand

Toepassingen

Perfect voor netwerkuitbreiding en backbone-netwerken via glasvezel

Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA-compatibele apparatuur

Voor gebruik in multi-mode glasvezelinstallaties

Breid uw netwerk uit naar afgelegen locaties via glasvezel

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Industriestandaarden IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
DDM Nee
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Multi-Mode
Golflengte 850nm
Max. overdrachtsafstand 550 m (1804 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 78.286 uur
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 0 kg [0 lb]
Hoogte product 9 mm [0.4 in]
Lengte product 55 mm [2.2 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Multi-Mode LC Transceiver

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

SFP fiber transceivers (mini-GBIC) are specific to applications and therefore, you need to select the correct fiber transceiver for your application. StarTech.com offers a few types of fiber transceivers: Cisco®, Cisco Meraki®, HP®, and Juniper® compatible, as well as standard gigabit SFP converters. Although the transceivers may be referred to as GBIC or mini-GBIC, the correct terminology for the device is small form-factor pluggable transceiver or SFP . StarTech.com does not carry GBIC converters.

If your device is not a Cisco device, it can still use Cisco compatible SFPs. Cisco SFPs are specifically coded to be compatible with Cisco devices. A standard SFP will not work in a Cisco device.

StarTech.com offers two different output connector types for SFPs: RJ-45 and fiber.

No special requirements are necessary to use RJ-45 SFPs. However, if you use fiber transceivers, the following items need to be the same as the interconnecting equipment:

  • The connector type, such as LC, SC, or ST.

  • The mode (single mode or multi mode).

  • The wavelength, such as 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.

  • The DDM support.

  • The speed, such as 10Gbps.

Note: The properties listed above cannot be converted or changed by a cable, excluding the connector type.