StarTech.com

40 Gigabit glasvezel 40GBase-LR4 QSFP+ ontvanger module - Cisco QSFP-40G-LR4 compatibel - SM LC - 10 km

40 Gbps | Single Mode glasvezel | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: QSFP40GLR4ST

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-40G-LR4
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 2,5 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
2 129,99 € EUR exc BTW
2 577,29 € EUR inc BTW

Overzicht

De QSFP40GLR4ST is een Cisco QSFP-40G-LR4 compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 40GBASE-LR4 conforme netwerken, op een afstand tot 10 km. 

Technische specificaties: 

  • Golflengte: 1270 nm tot 1330 nm 
  • Maximale dataoverdrachtssnelheid: 40 Gbps 
  • Type: Single-mode glasvezel 
  • Verbindingstype: LC connector 
  • Maximale overdrachtsafstand: 10 km
  • MTBF: 1.489.426 uur 
  • Stroomverbruik: Minder dan 2,5 W 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja 

Deze QSFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.  

StarTech.com SFP's 

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties. 

Toepassingen

Netwerkapparaten met meerdere SFP+ sleuven

Voeg uw tranceivers toe of vervang ze

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industriestandaarden IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Single-Mode
Golflengte 1270nm to 1330nm
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
MTBF 1.489.426 uur
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor gebruik in 40 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
Systeem- en kabelvereisten MSA- of Cisco-compatibel QSFP-poort
Voeding
Vermogensopname < 2.5 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.4 mm [0.7 in]
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kleur Zilver
Lengte product 72 mm [2.8 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 75 g [2.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ transceiver

Certificaties

Verwante producten

40 Gigabit glasvezel 40GBase-LR4 QSFP+ ontvanger module - Cisco QSFP-40G-LR4-S compatibel - SM LC - 10 km
QSFP40GLR4S
40 Gigabit glasvezel 40GBase-LR4 QSFP+ ontvanger module - Cisco QSFP-40G-LR4-S compatibel - SM LC - 10 km

40 Gbps | Single Mode glasvezel | LC | 10 km | levenslange garantie

1 996,99 € exc BTW
2 416,36 € inc BTW

Accessoires