StarTech.com
Nieuw

Cisco compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-T

10Gbps | koper | RJ45 | 30 m | levenslange garantie

Productcode: SFP10GBTCST

  • 100% compatibel met Cisco® switches en routers
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Meets or exceeds OEM specifications and Multi-Source Agreement (MSA) industry standards
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
1 059,99 € EUR exc BTW
1 282,59 € EUR inc BTW

Overzicht

De SFP10GBTCST is een Cisco compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module biedt betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels voor 10GBASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 30 m. 

Technische specificaties: 

  • Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps 
  • Type: Koper 
  • Verbindingstype: RJ45 connector 
  • Maximale overdrachtsafstand: 30 m 
  • MTBF: 4.598.430 uur 
  • Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee 

Deze SFP+ koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.  

StarTech.com SFP's 

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties. 

Toepassingen

Netwerkapparaten met meerdere SFP+ sleuven

Voeg uw tranceivers toe of vervang ze

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industriestandaarden IEEE 802.3an 10GBASE-T
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10 Gbps
DDM Nee
Full duplex ondersteuning Ja
Glasvezeltype Koper
Max. afstand 30 m / 100 ft
Max. overdrachtsafstand 30 m (98.4 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
MTBF 4.598.430 uur
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Systeem- en kabelvereisten MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Voeding
Vermogensopname 2.3 W (max.)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C
Opslagtemperatuur -40°C to 90°C
Vochtigheid 95%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.4 mm [0.5 in]
Gewicht product 24.2 g [0.9 oz]
Hoogte product 13.8 mm [0.5 in]
Kleur Zilver
Lengte product 69.8 mm [2.7 in]
Type behuizing Zinc Alloy
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Certificaties