StarTech.com

StarTech.com Dell EMC QSFP-40G-ER4 compatibel QSFP module - 40GBase-ER4Q glasvezel optische transceiver - 40 km (QSFP40GER4ES)

40 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: QSFP-40G-LR4-AR-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks QSFP-40G-LR4
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
1 278,99 € EUR exc BTW
1 547,58 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 40.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122.000
Gewicht product 49.000
Hoogte product 8.500
Lengte product 1.8 cm [0.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties