StarTech.com

StarTech.com Juniper QSFP40GER4ES compatibel QSFP+ module - 40GBase-SR4 glasvezel optische transceiver - 400 m (QSFP40GESR4E)

40 Gbps | multimode | MPO | 150 m | levenslange garantie

Productcode: QSFP-40G-SR4-AR-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks QSFP-40G-SR4
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
236,99 € EUR exc BTW
286,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 40.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122.000
Gewicht product 37.500
Hoogte product 8.500
Lengte product 1.9 cm [0.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties