StarTech.com

StarTech.com Arista Networks QSFP-40G-LR4 compatibel QSFP+ 40GBase-LR glasvezel optische transceiver 10 km (QSFP-40G-LR4-AR-ST)

40 Gbps | multimode | LC | 400 m | levenslange garantie

Productcode: QSFP-40G-XSR4-AR-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks QSFP-40G-XSR4-AR-ST
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
314,99 € EUR exc BTW
381,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 40.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122.000
Gewicht product 37.500
Hoogte product 8.500
Lengte product 1.9 cm [0.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 34.000
Package Length 117.000
Package Width 92.000
Verzendgewicht (verpakt) 75.000

Certificaties