Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Dell EMC QSFP-40G-LR4 compatibel QSFP module - 40GBase-LR4Q glasvezel optische transceiver - 10 km (QSFP40GLR4ES)
40 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie
Productcode: QSFP-40GE-LR4-ST
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco QSFP-40GE-LR4
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De QSFP40GLR4ES is een Dell EMC QSFP-40G-LR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers.Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-LR4Q conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.
Technische specificaties:
- Golflengte: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 8,596,956 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC QSFP-40G-LR4
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4636556
Tech Data - Netherlands
5492425
UPC Code
065030886024
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Cisco® | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 40.00 Gbps | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 122.000 | |
Gewicht product | 49.000 | |
Hoogte product | 8.500 | |
Lengte product | 1.8 cm [0.7 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 35.000 | |
Package Length | 205.000 | |
Package Width | 120.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 60.000 |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
QSFP-40GE-LR4-ST_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.