StarTech.com

SFP stof kap - set van 10 SFP beschermers

Bescherm uw netwerk switches tegen stof en vervuilende stoffen, door de niet-gebruikte SFP-sleuven af te sluiten

Productcode: SFPCAP10

  • Stofkappen kunnen gemakkelijk in ongebruikte SFP-sleuven worden geplaatst en beschermen zo uw netwerkschakelaars tegen stof en vervuilende stoffen
  • Gemaakt van duurzame Santoprene thermoplastische rubber (TPE)
  • Lipje maakt het gemakkelijk om te plaatsen en te verwijderen
  • Werkt met SFP/SFP+ sleuven in optische netwerkapparatuur
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Algemene specificaties Past in open sleuven voor SFP en SFP+ transceiver-modules
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.6 mm [0.6 in]
Gewicht product 1 g [0 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.1 mm [0.4 in]
Type behuizing Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.9 mm [0.6 in]
Package Length 90 mm [3.5 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 10 - stofkappen

Certificaties