StarTech.com

StarTech.com Extreme Networks 10338 compatibel SFP+ module - 100/1000/10000Base-TX koper optische transceiver - 30 m (10338-ST)

10 Gbps | koper | RJ-45 | 30 m | levenslange garantie

Productcode: 10338-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10338
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
363,99 € EUR exc BTW
440,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Industriestandaarden IEEE 802.3 100/1000/10000BASE-TX
Prestaties
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Vermogensopname < 1W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties