StarTech.com

StarTech.com SFP+ transceiver - enkele modus connector - stroomafwaarts - Brocade 10G-SFPP-BXD compatibel (10G-SFPP-BXD-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: 10G-SFPP-BXD-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 10G-SFPP-BXD
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met 10G-SFPP-BXU
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 24.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties