StarTech.com
Nieuw

Juniper CTP-SFP-1GE-LX compatibel SFP transceiver module - 1000Base-LX

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: CTPSFP1GELXS

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper CTP-SFP-1GE-LX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 53,972,659 hours
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties