StarTech.com

StarTech.com Citrix EG3C0000087 compatibel SFP module - 10/100/1000Base-TX koper optische transceiver - 100 m (EG3C0000087-ST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: EG3C0000087-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix EG3C0000087
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
70,99 € EUR exc BTW
85,90 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Max. overdrachtsafstand 100 m (328 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68 mm [2.7 in]
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 13.8 mm [0.5 in]
Lengte product 13.7 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties