StarTech.com

StarTech.com Citrix EG3D0000086 compatibel SFP module - 1000Base-SX glasvezel optische transceiver - 550 m (EG3D0000086-ST)

1 Gbps | multimode | LC | 550 m | levenslange garantie

Productcode: EG3D0000086-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix EG3D0000086
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56.600
Gewicht product 16.000
Hoogte product 12.500
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Certificaties