StarTech.com

StarTech.com Citrix EW3P0000558 compatibel SFP+ module - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 10 km (EW3P0000558-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: EW3P0000558-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix EW3P0000558
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
118,99 € EUR exc BTW
143,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module

Certificaties