StarTech.com

StarTech.com HP JL563A compatibel SFP+ module - 100/1000/10000Base-TX koper optische transceiver - 30 m (JL563A-ST)

10 Gbps | koper | RJ-45 | 30 m | levenslange garantie

Productcode: JL563A-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP JL563A
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
393,99 € EUR exc BTW
476,73 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Industriestandaarden IEEE 802.3ae 10GBASE-T
Prestaties
DDM Nee
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties