StarTech.com

StarTech.com SFP+ transceiver - 10GBase-BX - MSA conform glasvezel SFP+ stroomopwaarts - (SFP-10GB-BX-U-20-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 20 km | levenslange garantie

Productcode: SFP-10G-BX20D-I-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-BX20D-I
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met SFP-10G-BX20U-I
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
186,99 € EUR exc BTW
226,26 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Prestaties
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 24.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties