StarTech.com

StarTech.com SFP+ transceiver - enkele modus connector - stroomopwaarts - Cisco SFP-10G-BX60D-I compatibel (SFP-10G-BX60U-I-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 80 km | levenslange garantie

Productcode: SFP-10G-ZR-S-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-ZR-S
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
1 081,99 € EUR exc BTW
1 309,21 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 24.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000

Certificaties