Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Dell EMC SFP-10G-SR compatibel SFP+ module - 10GBase-SR glasvezel optische transceiver - 400 m (SFP10GSREMST)
10 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie
Productcode: SFP10GBX40US
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-BX40-U
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met SFP-10G-BX40-D
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De SFP10GSREMST is een Dell EMC SFP-10G-SR compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers.Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-SR conform netwerken, op een maximale afstand van 400 m.
Technische specificaties:
- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 400 m
- MTBF: 38,631,862 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-SR
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4634057
Tech Data - Netherlands
5501021
UPC Code
065030883382
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Dell EMC™ | |
Prestaties | ||
DDM | Ja | |
Glasvezelmodus | Full-Duplex | |
Golflengte | 1330nmTx/1270nmRx | |
Max. overdrachtsafstand | 40 km (24.8 mi) | |
Maximale overdrachtsnelheid | 10.00 Gbps | |
Vermogensopname | < 1.6W | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 58.400 | |
Gewicht product | 30.000 | |
Hoogte product | 12.600 | |
Lengte product | 1.4 cm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 50.000 | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - SFP+ Transceiver |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
SFP10GBX40US_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.