StarTech.com

Dell EMC SFP-10G-ZR compatibel SFP+ transceiver module - 10GBase-ZR

10 Gbps | enkele modus | LC | 80 km | levenslange garantie

Productcode: SFP10GZREMST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-ZR
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
1 868,99 € EUR exc BTW
2 261,48 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1550nm
Max. overdrachtsafstand 80 km (49.7 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Vermogensopname < 1W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver

Certificaties