StarTech.com
Nieuw

StarTech.com SFP transceiver module - enkele modus connector - stroomopwaarts - Dell EMC SFP-1G-BX40-U compatibel (SFP1GBX40UES)

1 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie

Productcode: SFP1GBX40DES

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-BX40-D
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met SFP1GBX40UES
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
177,99 € EUR exc BTW
215,37 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1490nmTx/1310nmRx
Max. overdrachtsafstand 40 km (24.8 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 3,713,222 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties