StarTech.com

StarTech.com Juniper SFP-1GE-LH compatibel SFP module - 1000Base-ZX glasvezel optische transceiver - 80 km (SFP1GELHST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: SFP1GEFEETST

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper SFP-1GE-FE-E-T
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
51,99 € EUR exc BTW
62,91 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Industriestandaarden IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Prestaties
DDM Nee
Glasvezelmodus Full-Duplex
Glasvezeltype Koper
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 4.655.371 uur
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.000
Gewicht product 72.000
Hoogte product 12.000
Lengte product 6.5 cm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.000
Package Length 230.000
Package Width 207.000
Verzendgewicht (verpakt) 80.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Certificaties