StarTech.com

StarTech.com Juniper SFP-GE10KT14R13 compatibel SFP - 1000Base-BX10-D glasvezel optische transceiver - 10 km (SFPGE10KT4R3)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFPGE10KT3R5

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT13R15
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
157,99 € EUR exc BTW
191,17 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestaties
DDM Ja
Golflengte 1310nmTx/1550nmRx
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 3,713,222 hours
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker Output
Connector B 1 - Fiber Optic LC Simplex Vrouwelijk Output
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)

Certificaties