StarTech.com

StarTech.com Palo Alto Networks SX compatibel SFP module - 1000Base-SX glasvezel optische transceiver - 550 m (SX-ST)

1 Gbps | multimode | LC | 550 m | levenslange garantie

Productcode: SX-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Palo Alto Networks SX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Palo Alto Networks
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
DDM Ja
Glasvezeltype Multi-Mode
Max. overdrachtsafstand 550 m (1804 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 20.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties