StarTech.com

1-poort seriële naar IP Ethernet apparaatserver - RS232 - Op DIN-rails monteerbaar

Een voordelige manier voor het aansluiten, configureren en beheren van een extern RS-232 serieel apparaat over een IP-netwerk

Productcode: NETRS232

  • Een compacte, voordelige serieel-over-IP oplossing, inclusief een op een DIN-rail monteerbare steun
  • Redundante en flexibele voedingsingang via de meegeleverde voedingsadapter of de 10~30 V klemmenblokingang
  • Bescherm uw investering, met 15 kV ESD-bescherming (elektrostatische ontlading)
Bekijk meer
  • Compatibel met de gratis StarTech.com Serial Device Application Software voor iOS, Android en Chrome Browser (NETRSAPP)
  • Ondersteunt Telnet, voor besturingssysteemonafhankelijke communicatie, perfect voor Windows-, Mac- en Linux®-gebruikers
  • Ondersteunt VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP
  • Configureerbaar met de softwaretool (alleen Windows) of webbrowser
  • Baudsnelheid tot 230,4 Kbps
  • Ondersteunt RS232 serieel protocol
  • Voldoet aan IEEE 802.3 en IEEE 802.3u standaards
126,99 € EUR exc BTW
153,66 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interface Serieel
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Beheer op afstand mogelijk Ja
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Databits 5, 6, 7, 8
Flow-control RTS/CTS, geen
Max. baudrate 230,4 Kbps
Ondersteunde protocollen VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet
Overspanningsbeveiliging 15 kV beveiliging tegen elektrostatische ontladingen
Pariteit None, Even, Odd, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (2 draden)
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux: de meegeleverde software ondersteunt niet Linux voor de emulatie van een lokale COM poort. Linux gebruikers zouden Telnet moeten gebruiken.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Tx
1 - Rx
1 - 10/100 Mbps LAN
1 - Verbinding/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.2 A
Vermogensopname 14.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 444 g [15.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Serieel over IP apparaatserver
1 - DIN-rail set
1 - Aansluitblok
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux: de meegeleverde software ondersteunt niet Linux voor de emulatie van een lokale COM poort. Linux gebruikers zouden Telnet moeten gebruiken.

Certificaties

Verwante producten

1-poorts industriële RS-232 / 422 / 485 serieel-naar-IP Ethernet draadloze apparaatserver met redundante voeding
NETRS232485W
1-poorts industriële RS-232 / 422 / 485 serieel-naar-IP Ethernet draadloze apparaatserver met redundante voeding

Verbind, configureer en beheer op afstand een RS232 of RS422/485 serieel apparaat via een WiFi/vaste verbinding

327,99 € exc BTW
396,87 € inc BTW
1-poorts serieel-over-IP Ethernet apparaatserver - RS232 - DIN Rail en oppervlakte monteerbaar - aluminium
NETRS2321P
1-poorts serieel-over-IP Ethernet apparaatserver - RS232 - DIN Rail en oppervlakte monteerbaar - aluminium

Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk

175,99 € exc BTW
212,95 € inc BTW
1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet
NETRS2321POE
1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Voor het verbinden, configureren en op afstand beheren van een RS-232 serieel apparaat via een IP-netwerk

190,99 € exc BTW
231,10 € inc BTW

Accessoires