Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 data transfer kabel voor Mac en Windows
Kopieer snel en gemakkelijk al uw Windows®- of Mac-bestanden naar uw nieuwe computer
Productcode: USB3LINK
- Kopieer bestanden snel van uw oude computer naar uw nieuwe via USB 3.0 (5 Gbps)
- Brede ondersteuning van besturingssystemen, werkt met Windows en Mac
- Compatibel met Windows Easy Transfer- en PCLinq-software voor migratie naar nieuwere Windows-versies (inclusief Windows 10 via PCLinq)
- PCLinq-software voor bestandsoverdracht in welke richting dan ook tussen elk compatibel besturingssysteem
- Software is opgeslagen op de kabel - geen cd of download vereist
- Handige 2 m lange kabel
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Hier is een eenvoudige manier om bestanden van uw oude naar uw nieuwe computer over te zetten. Met deze data transferkabel kunt u snel bestanden verplaatsen via USB 3.0; zowel geschikt voor Mac als Windows®.
Bespaar tijd bij de configuratie van uw nieuwe computer
De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.
Brede compatibiliteit met Mac en pc
De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac. Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.
De datatransferkabel is compatibel met de Windows Easy Transfer-software voor migratie naar nieuwere Windows-versies, tot Windows 8. Bovendien maakt de geïntegreerde PCLinq-software ook bestandsoverdrachten in beide richtingen mogelijk tussen compatibele besturingssystemen, inclusief Windows 10.
De USB3LINK data transfer kabel is maar liefst 2 m lang en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Kopieer bestanden en instellingen van uw oudere pc of Mac tijdens de upgrade naar een nieuwe computer
Een gemakkelijke oplossing voor de overdracht van documenten, foto's, muziek en andere bestanden naar uw nieuwe computer
Geschikt voor Mac OSX 10.x, Mac OS X en Windows 7, 8, Vista en XP zonder dat een cd of download vereist is
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3022396 | |
Tech Data - Netherlands | 4462018 | |
UPC Code | 065030858229 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipsetcode | Prolific - PL27A1 | |
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s | |
MTBF | 500.000 | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.7.5 to 10.13 Note: The provided PCLinq software is required in Windows 10, 8.1, and Mac OS. In Windows 10 and 8.1, Microsoft removed support for cables from the Windows Easy Transfer software. |
|
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 2 - Verbinding/activiteit | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Vochtigheid | 5%RV ~ 85%RV | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 24 mm [0.9 in] | |
Gewicht product | 72 g [2.5 oz] | |
Hoogte product | 11.5 mm [0.5 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1850 mm [72.8 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 132 g [4.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0 Transfer kabel | |
1 - Handleiding |
Compatibiliteit






Mac OS® 10.7.5 to 10.13
Note: The provided PCLinq software is required in Windows 10, 8.1, and Mac OS. In Windows 10 and 8.1, Microsoft removed support for cables from the Windows Easy Transfer software.
Productondersteuning
Drivers en downloads
Firmware
-
Firmware_Update.zip
Version: 20151006
Handleiding:
Software
-
[PCLINQ] Mac Software.zip
Version: 1.0.7 -
[PCLINQ] Windows Software.zip
Version: 5.0.0.0
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3LINK_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem. You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.