StarTech.com

USB-C naar USB data transfer kabel voor Mac en Windows - USB 3.0

Draag uw Windows® of Mac bestanden snel over naar uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer

Productcode: USBC3LINK

  • Breng snel bestanden over naar uw nieuwe met USB-C uitgevoerde laptop of computer via USB 3.0 (5 Gbps)
  • Brede ondersteuning van besturingssystemen, werkt met Windows en Mac
  • Compatibel met Windows Easy Transfer-software voor de migratie naar een nieuwere Windows-versie (tot Windows 8)
Bekijk meer
  • PCLinq-software, opgeslagen op de kabel, biedt bestandsoverdracht in welke richting dan ook tussen elk compatibel besturingssysteem - geen CD of download vereist
  • Handige kabellengte van 2 m
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode OTi - 7300
Poorten 1
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 tot 10.15

NB: De bijgeleverde PCLinq software is vereist voor Windows 10, 8.1 en Mac OS. In Windows 10 en 8.1 biedt Windows geen ondersteuning meer voor kabels met de Windows Easy Transfer software.
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5%RV ~ 90%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23.5 mm [0.9 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 2000 mm [78.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 38.5 mm [1.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - gegevensoverdrachtkabel
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 tot 10.15

NB: De bijgeleverde PCLinq software is vereist voor Windows 10, 8.1 en Mac OS. In Windows 10 en 8.1 biedt Windows geen ondersteuning meer voor kabels met de Windows Easy Transfer software.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 data transfer kabel voor Mac en Windows
45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW