StarTech.com

Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een computersysteem met USB.

Productcode: USB2106S

  • Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100 Mbit/s
  • LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100 Mbit/s
  • Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3x
Bekijk meer
  • Full en half duplex-ondersteuning
  • High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode ASIX - MCS7830
Interface RJ45 (10/100 Ethernet)
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 100 Mbit/s (half-duplex) / 200 Mbit/s (full-duplex)
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Chrome OS™
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Snelheid en verbinding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Form Factor Dongle
Gewicht product 21 g [0.7 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 67.5 mm [2.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 89 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Ethernet Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Chrome OS™

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST100S
1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI-slot

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

Accessoires