StarTech.com

USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter - wit

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

Productcode: USB31000SW

  • Volledige gigabit bandbreedteondersteuning via USB 3.0
  • Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
  • Gevoed via USB
Bekijk meer
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteuing voor Jumbo Frames
  • Ondersteunt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • LED-indicatoren voor verbinding en activiteit
  • Compacte en lichte uitvoering
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASIX - AX88179
Industriestandaarden IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q VLAN tagging
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Max. afstand 100 m / 330 ft
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit (geel)
1 - Verbinding (groen)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid <80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Form Factor Aangesloten kabel
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 21 cm [8.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 13.3 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 119 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Gigabit Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0-naar-gigabit Ethernet NIC netwerkadapter – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
USB 3.0-naar-gigabit Ethernet NIC netwerkadapter – 10/100/1000 Mbps

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter
USB31000S
USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter
USB2106S
Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een computersysteem met USB.

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter
EC2000S
Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW
Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netwerk adapter kaart
ST1000SMPEX
Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netwerk adapter kaart

Voeg een Gigabit RJ45-poort toe via een Mini PCI Express-slot

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

Accessoires