StarTech.com

USB 3.0 naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

Productcode: US1GA30SFP

  • Biedt een glasvezelnetwerkverbinding naar draagbare laptops of tablets
  • Fiber-to-the-desk connectiviteit (FTTD) verbetert de veiligheid en vermindert het risico op datalekken
  • Voeg een Gigabit Ethernet-verbinding (1000Mbps) toe via een USB 3.0 Type-A-interface
Bekijk meer
  • Zeer draagbaar design, zonder dat een externe voedingsadapter (bus-gevoed) nodig is
  • Open SFP-sleuf, compatibel met MSA-conforme SFP modules
  • Gecertificeerde drivers voor Windows, macOS en Linux
  • Plug & play installatie
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
358,99 € EUR exc BTW
434,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Industriestandaarden IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.1Q VLAN tagging
Interface Glasvezel Ethernet
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - 9 pin USB 3.0 A Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel 3.5 naar 4.11.x, alleen LTS versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikte SFP (apart verkrijgbaar)
Systeem- en kabelvereisten Computer met een beschikbare USB 3.0 poort
1Gb SFP-transceiver met uw gewenste netwerkverbinding
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Verbinding/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Opslagtemperatuur -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.1 cm [5.6 in]
Gewicht product 106 g [3.7 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 195 mm [7.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 17 cm [6.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerkadapter
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel 3.5 naar 4.11.x, alleen LTS versies

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter
US1GC30SFP
USB-C naar glasvezel converter - Open SFP - netwerk adapter

Maak verbinding met een GbE netwerk via de USB-C poort van uw laptop met gebruik van de door u gewenste gigabit SFP

368,99 € exc BTW
446,48 € inc BTW
USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter
US1GA30SXSC
USB 3.0 naar glasvezel converter - 1000Base-SX SC - netwerk adapter

Maak verbinding met een gigabit Ethernet optisch netwerk via de USB-A poort van uw laptop

435,99 € exc BTW
527,55 € inc BTW
USB 2.0 naar glasvezel converter - 100BaseFX SC netwerk adapter
US100A20FXSC
USB 2.0 naar glasvezel converter - 100BaseFX SC netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps glasvezelnetwerk via de USB-A poort van uw laptop

254,99 € exc BTW
308,54 € inc BTW
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter
US100A20SFP
USB 2.0 naar glasvezel converter - open SFP - Ethernet netwerk adapter

Maak verbinding met een 100 Mbps Ethernet-netwerk via de USB-A poort van uw laptop met gebruik van een 100 Mbps SFP van uw voorkeur

202,99 € exc BTW
245,62 € inc BTW
Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m
MCM1110MMLC
Gigabit ethernet glasvezel media converter - 850nm MM LC - 550m

Converteer en breid verschillende netwerken uit over een gigabit glasvezel kabelverbinding tot 550 m

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s
ET91000SC2
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW

Accessoires