StarTech.com

USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit

Voeg een gigabit Ethernet-poort toe aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

Productcode: US1GC30W

  • Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer met de nieuwste USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) technologie en USB Type-C
  • Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
Bekijk meer
  • Native stuurprogramma ondersteuning in Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1 voor eenvoudige installatie
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
  • Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
  • Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
  • Tot 9K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
  • IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 1
Chipsetcode Realtek - RTL8153
Industriestandaarden IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies Chrome OS®
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Form Factor Aangesloten kabel
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 145 mm [5.7 in]
Kleur Wit
Lengte product 21 cm [8.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 82 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies Chrome OS®

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter
USB31000S
USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart
US1GC30B
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart

USB-C netwerk adapter | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 compatibel | RJ45

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort
US1GC301AU
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Gebruik de USB Type-C poort van uw laptop om een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.1 Gen 1 (Type-A) poort toe te voegen

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

Accessoires