StarTech.com

USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Gebruik de USB Type-C poort van uw laptop om een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.1 Gen 1 (Type-A) poort toe te voegen

Productcode: US1GC301AU

  • Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer via een USB Type-C poort
  • Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort
  • Thunderbolt 3 port compatible
Bekijk meer
  • Voeg een USB Type-A poort toe aan uw computer voor de aansluiting van een extra randapparaat
  • Native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™ en Windows® 8.1 voor eenvoudige installatie
  • Ondersteunt Mac OS 10.10 met stuurprogramma-installatie
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
  • Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
  • Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
  • Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
  • Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
  • Ondersteunt Wake-on-LAN
  • IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 1
Chipsetcode ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
USB pass-through Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Type en snelheid USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vergrendelbaar Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 tot 10.15 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 1 - 10/100 verbinding/activiteit (groen)
1 - gigabit verbinding/activiteit (geel)
1 - Geel: Gigabit koppeling/activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.5 cm [1.4 in]
Form Factor Aangesloten kabel
Gewicht product 38 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Kabellengte 20.3 cm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 27.5 cm [10.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 92 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 tot 10.15 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar dual Gigabit Ethernet adapter met USB (Type-A) poort
US1GC301AU2R
USB-C naar dual Gigabit Ethernet adapter met USB (Type-A) poort

Gebruik de USB-C poort van uw laptop voor het toevoegen van LAN-toegang met twee gigabit Ethernet-poorten en een USB 3.0 (type-A) poort

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter
USB31000S
USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart
US1GC30B
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart

USB-C netwerk adapter | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 compatibel | RJ45

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit
US1GC30W
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit

Voeg een gigabit Ethernet-poort toe aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C ethernet adapter met extra USB 3.0 poort - wit
US1GC301AUW
USB-C ethernet adapter met extra USB 3.0 poort - wit

USB-C naar netwerk adapter | 10/100/1000 Mbps | Thunderbolt™ 3 compatibel | RJ45

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW

Accessoires