Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart
Voeg 2 FireWire800-poorten toe aan een laptop via een ExpressCard-slot
Productcode: EC1394B2
- Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
- Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
- Plug-and-play en hot-swappable
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
StarTech.com Voordeel
- Voeg 2 FireWire800-poorten toe aan een laptop met een 34mm of 54mm ExpressCard-slot
- Optionele externe voedingsaansluiting voor FireWire-apparaten die meer vermogen nodig hebben
- Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video’s
Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1595620 | |
UPC Code | 065030825306 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bus type | ExpressCard | |
Chipsetcode | Texas Instruments - XIO2213A | |
Interface | FireWire 800 (1394b) | |
Kaarttype | 34mm ExpressCard | |
Poorten | 2 | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 800 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk | |
Type connector(en) | 1 - ExpressCard (34mm) | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.4 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Afzonderlijke voedingsadapter alleen nodig als er FireWire-apparaten worden aangesloten die meer vermogen vergen dan de ExoressCard-slot in staat is te leveren. | |
Systeem- en kabelvereisten | Een vrije ExpressCard-slot | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties) | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | H | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 2A+ | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 34 mm [1.3 in] | |
Gewicht product | 30 g [1.1 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Lengte product | 120 mm [4.7 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - ExpressCard FireWire-kaart | |
1 - Handleiding |
Compatibiliteit









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwante producten
2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart
Voeg 2 FireWire 400-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop
Accessoires
6 ft IEEE-1394 Firewire Cable 9-6 M/M
Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten
10 ft 1394b Firewire 800 Cable 9-9 M/M
Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
EC1394B2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- EC1394B2_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
This card is natively supported in all operating systems listed on the product page, under the Technical Specifications tab. This means that the card should install automatically after physically connecting it.
If there are any issues with the functionality of the card after installation in Windows, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/firewire-cards-windows-legacy-driver-swap.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:
- In the upper-left screen, click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a FireWire controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- FireWire cables
- FireWire devices
- FireWire controller card
To test your setup components, try the following:
- Use the FireWire cables, devices, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different FireWire cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the FireWire device and controller card, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your devices are listed under IEEE 1394 controllers.
-
If you do not see the FireWire controller card listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If the FireWire card doesn't function after it has been physically installed in the computer, install the legacy FireWire driver. To install the legacy driver, complete the following:
- Press the Windows key + R.
- Enter devmgmt.msc.
- Click OK.
- In Device Manager, expand IEEE 1394 Bus host controllers.
- Right-click on 1394 OHCI Compliant Host Controller.
- Click Update Driver Software.
- Click Browse my computer for driver software.
- Click Let me pick from a list of device drivers on my computer.
- Click 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy).
- Click Next.
- When Windows has finished installing the driver, click Close.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.