StarTech.com

2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart

Voeg 2 FireWire 400-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

Productcode: EC13942

  • Twee 6-pins FireWire-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
  • Voldoet aan de IEEE 1394-1995, 1394a-2000 en OHCI 1.1-normen
  • Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
  • Plug-and-play en hot-swappable
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Texas Instruments - XIO2200A
Interface FireWire 400 (1394a)
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 400 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije ExpressCard-slot
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1A+
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 24.5 cm [9.6 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 76 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 144 g [5.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - FireWire ExpressCard
1 - 4-6-pins FireWire-kabel
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart
EC1394B2
2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart

Voeg 2 FireWire800-poorten toe aan een laptop via een ExpressCard-slot

91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW