StarTech.com

3-poort 2b 1a 1394 Mini PCI Express FireWire Adapterkaart

Voeg 2 FireWire-800 en 1 FireWire-400-poort toe via een Mini PCI Express-slot

Productcode: MPEX1394B3

  • 2 externe 9-pins FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s
  • 1 externe 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
  • Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.2
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben
  • Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
  • Plug-and-play en hot-swappable
115,99 € EUR exc BTW
140,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode Texas Instruments - XIO2213B
Industriestandaarden IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Interface FireWire 800 (1394b)
Kaarttype Low Profile
Poorten 3
Prestaties
MTBF 172,480 hours
Type en snelheid FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Zorg ervoor dat de computerbehuizing beschikt over een vrij uitbreidingsslot
Systeem- en kabelvereisten Available Mini PCI Express expansion slot (full length)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 91 g [3.2 oz]
Hoogte product 0.4 cm [0.2 in]
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 198 g [7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini PCI Express-kaart
1 - Interne kabel
1 - 4-pins LP4 Molex Verloopkabel
1 - Standaard montagebracket
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart
EC1394B2
2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart

Voeg 2 FireWire800-poorten toe aan een laptop via een ExpressCard-slot

91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW
2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart
EC13942
2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart

Voeg 2 FireWire 400-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart
PEX1394B3
3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Voeg 2 native FireWire 800-poorten toe aan uw computer via een PCI Express uitbreidingsslot

92,99 € exc BTW
112,52 € inc BTW
3-poort 2b 1a Low Profile 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart
PEX1394B3LP
3-poort 2b 1a Low Profile 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Voeg 2 native FireWire 800-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express uitbreidingsslot

92,99 € exc BTW
112,52 € inc BTW
3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset
PCI1394B_3
3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Voeg 1 FireWire400- en 2 FireWire800-poorten toe aan een computer met PCI-slot

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern
PCI1394MP
4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Voeg 4 FireWire-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires