StarTech.com

1-poort PCI Express eSATA II Controllerkaart

Voeg een eSATA-poort toe aan een computer via een PCI Express-slot

Productcode: PEXESATA1

  • 1 interne SATA-poort of 1 externe eSATA-poort (omschakelbaar)
  • Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier technologie
  • Ondersteuning voor opslagmedia met hoge capaciteit door 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
Bekijk meer
  • Hot-swapping van opslagmedia
  • Ondersteuning voor Native Command Queuing (NCQ)
  • Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
  • Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset
  • Inclusief standard en low-profile montagebrackets
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze eSATA Controllerkaart maakt van een PCI Express-slot (1x) een externe SATA-poort voor een snelle en probleemloze externe opslag.

Deze PCI Express eSATA Controllerkaart ondersteunt SATA 300 (SATA II) harde schijven (achterwaarts compatibel met SATA 150) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en is de perfecte oplossing voor het upgraden van bestaande eSATA-functionaliteit of het gewoon toevoegen van een externe SATA-poort aan een desktopcomputer.

De controllerkaart beschikt over een native PCI Express-chipset, die zorgt voor een verbeterde compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van externe opslagmedia. De kaart is ook voorzien van port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere externe harde schijven op een computer via een enkele eSATA-aansluiting.

De eSATA PCI Express Controllerkaart beschikt ook over een interne SATA-poort, die kan worden gebruikt voor de installatie van een conventionele (interne) SATA-schijf. De interne SATA-poort kan echter niet tegelijkertijd worden gebruikt met de externe SATA-poort.

StarTech.com Voordeel

  • Omschakeling tussen een interne of externe SATA-poort en port-multiplier-functionaliteit voor het aansluiten van meerdere SATA-apparaten via een enkele kabel zorgen voor de nodige flexibiliteit voor de meeste toepassingen
  • Ondersteunt harde schijven groter dan 137GB met 48-bits LBA en maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset in plaats van een bridge-chip voor een snelle en betrouwbare werking
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Biedt u een externe eSATA-poort voor het aansluiten van SATA-apparaten zoals externe harde schijven

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Silicon Image - SiI3531
Interface eSATA
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 3 Gbit/s
Ondersteunde RAID-niveaus JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Port-multiplier Ja
RAID Nee
Type en snelheid SATA II (3 Gbps)
Connector(en)
Externe poorten 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Interne poorten 1 - SATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 120 mm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - eSATA PCI Express Kaart
1 - SATA-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart
PEXESATA2
2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart

Voeg 2 eSATA-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Drivers:
  • SiI35xx.zip
    Windows Version: 1.5.20.1
    Linux Version: 1.0.9.2
Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Although you can adapt a Serial Attached SCSI (SAS) drive to connect to a standard SATA controller card, the card must support SAS commands in order to communicate with SAS drives. SAS drives have a different command set that is not present on SATA controllers.

This SATA controller card only supports standard SATA drives.

This device does not support the ATA Packet Interface (ATAPI) protocol. ATAPI is required for optical drives, including CD-ROM drives, DVD-ROM drives, and Blu-ray players. Because this device does not support ATAPI, optical drives are also not supported over any IDE, SATA, or eSATA connections.

For a list of products that do support ATAPI, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/hard_drive_controllers_atapi_support.

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

In order to use a hard drive plugged into a hard drive controller card as your operating system, you need to install the operating system onto the hard drive while it is plugged into the expansion card. To do this, complete the following:

Note: Not all hard drive controller cards have drivers that allow you to install the operating system onto the hard drive. All of the hard drive controllers that display this FAQ include this capability.

Before you begin, consult the documentation that came with the motherboard to make sure that the motherboard or BIOS supports booting from an expansion card.

  1. Back up any data on the hard drive.
  2. Make a copy of the drivers from the website onto a floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive. The drivers that you download depends on the operating system that you want to install.
  3. Install the hard drive controller card onto your motherboard.
  4. Plug the hard drive into the controller card.
  5. Turn on your computer and open the operating system install wizard.
  6. Before you select the hard drive that you want to install the operating system onto, select the option to install third-party drivers.
  7. Point the driver installer to the floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive.
  8. Install the drivers.
  9. Select the hard drive on the hard drive controller card as the location where you want to install the operating system.
  10. Complete the on-screen instructions to finish installing the operating system.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables

  • Hard drives

  • Hard drive controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hard drive and hard drive controller card, it is recommended that you do the following:

  1. To open the Device Manager, press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter. Check the IDE ATA/ATAPI controllers (for IDE) section, or the Storage controllers (for SATA) section.

  2. Do one of the following:

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.

  2. If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive does not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.