StarTech.com

2-poort Mini PCI Express Interne SATA II Controller-kaart

Voeg 2 SATA-poorten toe aan een systeem met kleine vormfactor of geïntegreerd systeem via een Mini PCI-E-slot

Productcode: MPEXSATA22I

  • Twee onafhankelijke SATA-kanalen
  • Volledig compatibel met SATA 1 & 2 harde schijven, solid state drives en optische drives
  • Ingebouwde RAID-ondersteuning (JBOD, BIG, 0, 1)
Bekijk meer
  • Standaard Mini PCI-Express vormfactor
  • Ondersteuning voor SATA-schijven met grote capaciteit door middel van 48-bit LBA
  • Voldoet aan de PCI Express Mini Card-specificaties 1.2
  • Ondersteunt Legacy Command Queuing (LCQ) en Native Command Queuing (NCQ)
  • Plug-and-play en hot-swappable
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de MPEXSATA22I 2-poort Mini PCI-E naar SATA Controller-kaart kunt u 2 SATA-aansluitingen van 3 Gbit/s toevoegen aan een systeem met kleine vormfactor of geïntegreerd systeem via een Mini PCI Express-uitbreidingsslot. De Mini PCI-E naar SATA controller is perfect voor het upgraden van een systeem met een zeer beperkt aantal interne poorten en is compatibel met allerlei soorten SATA-apparaten, zoals harde schijven, solid state drives en optische drives. Deze PCI Express naar SATA-kaart is een veelzijdige oplossing voor interne opslag en beschikt over ingebouwde RAID-ondersteuning (JBOD, BIG, RAID-0, RAID-1). De kaart wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Optimaal gebruik van beschikbare ruimte door het toevoegen van twee afzonderlijke SATA-poorten via Mini PCI Express, een ideale oplossing voor systemen met een zeer kleine vormfactor en geïntegreerde systemen
  • 48-bit LBA ondersteuning voor grote harde schijven en ingebouwde RAID voor betere prestaties of redundantie
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Voeg extra SATA-poorten toe aan systemen met Mini PCI Express-slots, zoals sommige mini-ITX en kleinere moederborden

Voeg RAID-ondersteuning toe aan systemen met een kleine vormfactor of geïntegreerde systemen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode Silicon Image - SiI3132
Interface SATA
Kaarttype Geïntegreerd
Poorten 2
Prestaties
LBA-ondersteuning 48-bit
Maximale overdrachtsnelheid 3,0 Gbit/s
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Port-multiplier Nee
RAID Ja
Type en snelheid SATA II (3 Gbps)
Connector(en)
Interne poorten 2 - SATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De MPEXSATA22I ondersteunt RAID niet bij een Linux besturingssysteem
Systeem- en kabelvereisten Standaard Mini PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 7.8 g [0.3 oz]
Hoogte product 4 mm [0.2 in]
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 131 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini PCI-E SATA-kaart
2 - SATA-kabel - 50 cm
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system

Certificaties

Accessoires