Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-poort PCI Express SATA 6 Gbit/s eSATA Controller Kaart - 2x PCI-E SATA III Kaart - 2 Intern / 2 Extern
Voeg 2 externe of interne SATA-poorten van 6 Gbit/s toe aan een computer via een PCI Express-slot
Productcode: PEXESAT322I
- Twee schakelbare interne/externe SATA-poorten
- Voldoet aan SATA revisie 3.0 met overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Ondersteuning voor SATA optische drives (CD/DVD/BD)
- Gebruikt bestaande SATA I/II-bekabeling
- Ondersteunt Native Command Queuing (NCQ) en ATA/ ATAPI-commando’s
- Ondersteuning voor port-multiplier FIS-based en command-based switching
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
Overzicht
De PEXESAT322I PCI Express SATA III Controller Kaart (6 Gbit/s) geeft u de mogelijkheid om 2 interne of externe SATA-poorten toe te voegen aan uw computer via een enkele PCI Express (x1)-uitbreidingsslot. De kaart beschikt over ingebouwde jumpers, waarmee u de kaart naar behoefte kunt configureren voor 2 interne of externe SATA III-poorten, of van elk één.
De SATA III-kaart biedt Port Multiplier-functionaliteit op elke poort, zodat er zo nodig meerdere schijven kunnen worden aangesloten via een enkele kabel, voor het maximum aan SATA-verbindingen en een minimum aan benodigde bekabeling.
De kaart voldoet volledig aan de SATA 3.0-specificaties (met overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s), zodat u de snelheid van de nieuwste harde schijven en solid state drives optimaal kunt benutten, maar ook op SATA-gebaseerde optische drives kunt gebruiken (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray).
De PEXESAT322I SATA III-controller wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
StarTech.com Voordeel
- Deze PCI Express SATA-controllerkaart beschikt over twee SATA-kanalen die naar behoefte onafhankelijk van elkaar kunnen worden omgeschakeld tussen interne of externe (eSATA)-poorten
- Deze veelzijdige uitbreidingskaart biedt SATA III-connectiviteit (6 Gbit/s) en is achterwaarts compatibel met SATA I (1,5 Gbit/s) en II (3 Gbit/s), zodat u zich de kosten van het moeten upgraden van schijven kunt besparen
- Inclusief standaard en low-profile brackets voor installatie in vrijwel elke computerbehuizing
Toepassingen
Upgrade een ouder op PCI-E gebaseerd systeem met SATA III-connectiviteit (6 Gbit/s) om snellere SATA-apparaten ten volle te kunnen benutten
Voeg meer interne SATA-poorten toe aan een computersysteem om extra opslagmedia aan te kunnen sluiten
Voeg interne en/of externe SATA III-poorten toe aan een computer via een PCI Express-slot, met de optie om de beschikbare aansluitingen te wijzigen naar extern/intern, afhankelijk van nieuwe systeemvereisten of toepassingen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2086123 | |
Tech Data - Netherlands | 4428559 | |
UPC Code | 065030848428 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | ASMedia - ASM1061 | |
Interface | eSATA & SATA | |
Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) | |
Poorten | 2 | |
Poorttype | Geïntegreerd op kaart | |
Prestaties | ||
ATAPI Support | Ja | |
Bootable | Ja | |
LBA-ondersteuning | 48-bit | |
Number of Drives Supported Through Port Multiplier | 1 to 8 | |
Number of Ports That Support Port Multiplier | 2 (can use 2 PM at a time) | |
Port-multiplier | Ja | |
RAID | Nee | |
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 2 - eSATA (7-polig, data) Stekker | |
Interne poorten | 2 - SATA (7-polig, data) Stekker | |
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Port Multiplier not supported in Mac OS® | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Vochtigheid | 5% - 85% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 92 mm [3.6 in] | |
Gewicht product | 48 g [1.7 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Lengte product | 121 mm [4.8 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 152 g [5.4 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - PCI-E SATA Controller | |
1 - SATA-kabel | ||
1 - Low-profile bracket | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit





Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Verwante producten
1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart Adapter
Voeg externe en interne 6 Gbit/s SATA 3.0-poorten toe voor high-speed toegang tot opslagmedia
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart
Voeg twee SATA 6 Gbit/s-poorten toe voor high-speed toegang tot omvangrijke interne opslagmedia
Accessoires
15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel
Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server
45 cm Vergrendelbare SATA-kabel
SATA-kabel met vergrendelbare SATA-aansluitingen voor een betrouwbare installatie van harde schijven
45 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes
45cm SATA naar Haakse SATA Kabel naar Links - F/F
Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar links voor installatie in krappe ruimtes
1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M
Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.
90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M
Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.
Productondersteuning
Stuurprogramma's
-
[Asmedia ASM106x] Windows eSATA Adapter.zip
Version: 3.2.1.0
Required to enable port multiplier support in Windows OS- Taal: Engels
Handleidingen
-
PEXESAT322I.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
PEXESAT322I_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Although you can adapt a Serial Attached SCSI (SAS) drive to connect to a standard SATA controller card, the card must support SAS commands in order to communicate with SAS drives. SAS drives have a different command set that is not present on SATA controllers.
This SATA controller card only supports standard SATA drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This device supports the ATA Packet Interface (ATAPI) protocol. ATAPI is required for optical drives, including CD-ROM drives, DVD-ROM drives, and Blu-ray players. Because this device supports ATAPI, optical drives are also supported.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
Before you install this device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you may be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in step 2.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions. The extracted files should open automatically.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.
- Right-click PCI Device, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue, and click Update Driver.
- Click Browse my computer for driver software.
- Click Let me pick from a list of device drivers on my computer check box.
- On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.
Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
-
Browse to the Manual Driver folder, choose the folder for your operating system and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view you system type, click Start, right-click Computer, and click Properties.
- Click the asahxp file. Click OK and click Next to install the driver.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager.
- Right-click PCI Device, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
- Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
- On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.
Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
- In the Install from Disk dialog box, click Browse.
- Browse to the Manual Driver folder, choose the folder for your operating system and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, click Start, right-click Computer, and then click Properties.
- Click the asahxp file. Click OK, and then click Next.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
In order to use a hard drive plugged into a hard drive controller card as your operating system, you need to install the operating system onto the hard drive while it is plugged into the expansion card. To do this, complete the following:
Note: Not all hard drive controller cards have drivers that allow you to install the operating system onto the hard drive. All of the hard drive controllers that display this FAQ include this capability.
Before you begin, consult the documentation that came with the motherboard to make sure that the motherboard or BIOS supports booting from an expansion card.
- Back up any data on the hard drive.
- Make a copy of the drivers from the website onto a floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive. The drivers that you download depends on the operating system that you want to install.
- Install the hard drive controller card onto your motherboard.
- Plug the hard drive into the controller card.
- Turn on your computer and open the operating system install wizard.
- Before you select the hard drive that you want to install the operating system onto, select the option to install third-party drivers.
- Point the driver installer to the floppy disc, CD, DVD, or USB flash drive.
- Install the drivers.
- Select the hard drive on the hard drive controller card as the location where you want to install the operating system.
- Complete the on-screen instructions to finish installing the operating system.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a hard drive controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
IDE, SATA, and eSATA cables
-
Hard drives
-
Hard drive controller card
To test your setup components, try the following:
-
Use the IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different IDE, SATA, or eSATA cable, hard drive, and hard drive controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the hard drive and hard drive controller card, it is recommended that you do the following:
-
To open the Device Manager, press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter. Check the IDE ATA/ATAPI controllers (for IDE) section, or the Storage controllers (for SATA) section.
-
Do one of the following:
-
If you do not see the hard drive controller card in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows.
-
If the device is listed with an error, reinstall the drivers by completing the instructions on the website.
-
If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
-
To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
-
If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive does not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.