StarTech.com

Hybride Thunderbolt 3 docking station met USB-C laptop compatibiliteit

Universeel dual DP 4K 60Hz dock | macOS & Windows®| 5x USB 3.0 poorten | 60W PD | 0.7 m kabel

Productcode: TB3CDK2DPUE

  • VOLLEDIG THUNDERBOLT 3 & USB-C HOST COMPATIBEL: Dit plug & play Thunderbolt 3 docking station werkt goed met TB3 of USB-C (USB 3.1 Gen 2) host laptops, tablets, en smartphones
  • DUAL 4K DISPLAYPORT FUNCTIONALITEIT: Dit TB3 dock biedt dual 4K 60Hz ondersteuning voor Thunderbolt 3 laptops en biedt dual monitor opties voor 1080p of enkele 4K 30Hz opstelling voor USB-C host apparaten (10Gbps)
  • 60W POWER DELIVERY + CONTINU OPLADEN: Het universele Thunderbolt 3 dock laadt uw laptop op met 60W Power Delivery, met behulp van de meegeleverde 135W voedingsadapter — en reserveert 75W om alle downstream poorten tegelijkertijd volledig te kunnen voeden. De Always-On oplaadpoorten laden smartphones en tablets op, zelfs wanneer de laptop losgekoppeld is.
Bekijk meer
  • ESSENTIËLE POORTEN: Het TB3 & USB 3.1 gen 2 dock biedt: 3x USB-A (inclusief 1x snel opladen); 2x USB Type C poorten (inclusief 1x snel opladen); 1x GbE poort; 1x 3,5 mm audio/mic poort; en 1x K-slot voor kabelbeveiligingsslot
  • EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN IN TE STELLEN: Plug & Play direct uit de doos zonder tijdrovende driver installaties; inclusief 0,7 m Thunderbolt 3 gecertificeerd hostkabel en geïntegreerde montagegaten voor een flexibele installatie
317,99 € EUR exc BTW
384,77 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type Thunderbolt 3
USB-C
Industriestandaarden DP 1.2a versie HDCP 1,4 en HDCP 2,2 conform
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Ondersteunde schermen 2
Poorten 3
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
4Kn Support Ja
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Software
Besturingssystemen Windows 10
Windows 8
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)
iPadOS
Android OS 8.x
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2.5A
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 6.75A
Vermogensopname 135 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40 to 65°C
Opslagtemperatuur 0 to 35°C
Vochtigheid 0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 cm [8.7 in]
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kabellengte 7 cm [2.8 in]
Kleur Zwart & space grijs
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 27.2 cm [10.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - docking station
1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
1 - Thunderbolt 3 kabel (0,7 m)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10
Windows 8
macOS Catalina (10.15)
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)
iPadOS
Android OS 8.x

Certificaties

Accessoires