StarTech.com

Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI en 4K DisplayPort

Laptop dock | voor Mac & Windows® | USB snellaad poort | 4 USB poorten | TAA conform

Productcode: USB3DOCKHDPC

  • Sluit twee schermen (HDMI en 4K DP) aan op uw Mac of Windows laptop
  • Profiteer van een hogere resolutie met tot 3840x2160p op één scherm
  • Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met twee schermen met een resolutie van 2048x1152p
Bekijk meer
  • Sluit meer apparaten aan met 4 USB 3.0 poorten
  • Laad uw mobiele apparaten op via de geïntegreerde USB snellaadpoort
240,99 € EUR exc BTW
291,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type USB 3.0
Chipsetcode DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 3840x2160 bij 30 Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort - één scherm)

2560x1440 (HDMI - één scherm)

2048x1152 & 2048x1152 (DisplayPort & HDMI - twee schermen)
Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DisplayPort-scherm moet 4K resoluties ondersteunen
Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)
1 - Activiteit (geel)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 6.5 A
Vermogensopname 32.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 277 g [9.8 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 0.6 m [2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 22.7 cm [8.9 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 25.1 cm [9.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 laptop docking station
1 - 60 cm USB 3.0-kabel
1 - universele voedingsadapter
4 - Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ)
1 - Driver-CD
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard
USB3SDOCKDD
Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard

Laptop Dock | voor Mac & Windows® | DVI naar VGA & HDMI® adapters | 2x laad poorten

217,99 € exc BTW
263,77 € inc BTW
Dual monitor KVM USB 3.0 docking station voor twee laptops - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Dual monitor KVM USB 3.0 docking station voor twee laptops - USB 3.0

Laptop dock | bestandsoverdracht | DisplayPort & HDMI | voor Mac & Windows® | 5x USB poorten

293,99 € exc BTW
355,73 € inc BTW
Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dock | voor Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB poorten | TAA conform

281,99 € exc BTW
341,21 € inc BTW
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met HDMI, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met HDMI
USB31GEHD
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met HDMI, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met HDMI

Voeg een gigabit Ethernet RJ45-poort en een HDMI-uitgang toe aan uw laptop met een beperkt aantal poorten via één USB 3.0 poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0

Maak een mobiel werkstation met de USB 3.0-poort van uw Ultrabook™ of laptop via deze draagbare USB 3.0 mini-dock

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met VGA, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met VGA
USB31GEVG
Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met VGA, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met VGA

Voeg een gigabit Ethernet RJ45-poort en een VGA-uitgang toe aan uw laptop met een beperkt aantal poorten via USB 3.0

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW

Accessoires