StarTech.com

Triple-4K monitor USB-C docking station met 5x USB 3.0 poorten - 60W PD

Laptop dock | Mac & Windows® | 60 W Power Delivery| 4K 60 DP + HDMI

Productcode: DK30CH2DPPDU

  • Dock uw met USB-C uitgevoerde Mac of Windows laptop met drie 4K schermen: 2x DisplayPort (DisplayLink) en 1x HDMI (DP Alt Mode)
  • Sluit uw USB apparaten aan met 5x USB 3.0 poorten - 1x USB-C en 4x USB-A (incl. 1x snelladen)
  • Voed en laad uw laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)
Bekijk meer
  • Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
  • Maak verbinding met de USB-A poort van een laptop via een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar (ondersteunt alleen twee schermen en PD is niet beschikbaar via USB-A)
285,99 € EUR exc BTW
346,05 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type USB-C
Chipsetcode DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Industriestandaarden USB Power Delivery Specification Rev. 2.0
USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Ondersteunde schermen 3
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 1x HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p bij 24 Hz / 3840 x 2160p bij 30 Hz
2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p bij 60 Hz / 3840 x 2160p bij 60 Hz

1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.
4K resolutie wordt ondersteund op alle 3 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties
Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps
5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties
Het dock wordt aangesloten op de USB-C poort van uw laptop. Het dock kan ook op de USB-A poort van laptops worden aangesloten met een USB-C naar A kabel, apart verkrijgbaar, maar dan ondersteunt het dock alleen twee schermen en USB-A ondersteunt geen Power Delivery voor het opladen van uw laptop
Systeem- en kabelvereisten Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2 A
Polariteit pin midden Positief
Power Delivery 60W
Stekkertype N
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 6 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 82 mm [3.2 in]
Gewicht product 385 g [13.6 oz]
Hoogte product 3.4 cm [1.3 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 27 cm [10.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - docking station
1 - usb-c kabel
1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
1 - handleiding
1 - antislip rubberen kussens

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dock | voor Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB poorten | TAA conform

281,99 € exc BTW
341,21 € inc BTW

Accessoires