StarTech.com

3 m USB naar Parallel Printer Adapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw pc of laptop via USB

Productcode: ICUSB128410

  • High-speed bi-directionele parallelle poort die voldoet aan de IEEE1284-norm
  • Laag stroomverbruik daar het wordt gevoed via de USB-aansluiting
  • Gemakkelijk te installeren via plug-and-play
  • Geen IRQ vereist voor installatie
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Prolific - PL2305
Interface Parallel
Poorten 1
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Centronics (36-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Vermogensopname .90mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50.000
Gewicht product 163 g [5.8 oz]
Hoogte product 17.000
Kleur Zwart
Lengte product 30.5 m [100 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 172 g [6.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-parallel-converterkabel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M
ICUSB1284
2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F
ICUSB1284D25
2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F

Voeg een DB25 parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

Accessoires