StarTech.com

1-poort Native ExpressCard RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg een high-speed RS-232 seriële poort toe aan uw laptop via een ExpressCard-uitbreidingsslot

Productcode: EC1S952

  • High-performance 16C950 UART met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s en achterwaarts compatibel met 16C550 UART
  • ExpressCard 34mm en 54mm (met meegeleverde adapter) vormfactor
  • Ontwerp gebaseerd op een enkele chip voor optimale snelheid, betrouwbaarheid en prestaties
Bekijk meer
  • Voldoet volledig aan de ExpressCard 1.0-specificaties
  • Ondersteunt ASPM (L0S, L1) Link energiebeheer
  • Automatische in & out-of-band flow-control
  • Geavanceerd FIFO-beheer
64,99 € EUR exc BTW
78,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Serieel
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 11.5 cm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 44 mm [1.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard naar seriële adapter
1 - 34 naar 54mm stabilisator / slotadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
1 Parallelle Poort PCI Express Full/Low Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Voeg een parallelle poort toe aan uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot; beschikt zowel over standaard als half-height montagebrackets

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX8S952
8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW
2 Port Native ExpressCard RS232 Serial Adapter Card with 16950 UART
EC2S952
2 Port Native ExpressCard RS232 Serial Adapter Card with 16950 UART

Voeg twee snelle RS232 seriële poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW

Accessoires