StarTech.com

2-poort PCI RS422/485 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Voeg twee RS422/485 seriële poorten toe via een standaard of low-profile PCI-uitbreidingsslot

Productcode: PCI2S4851050

  • Ondersteunt maximale overdrachtsnelheden van 128 kbit/s
  • 16C1050 UART met 256-byte FIFO-buffer
  • Ondersteunt 2-draads en 4-draads RS485-functionaliteit
Bekijk meer
  • Jumpers voor schakelen tussen RS422 en RS485
  • Ondersteunt hardware en software flow-control
  • Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1
  • Voldoet aan de PCI Local Bus specificaties 2.3
123,99 € EUR exc BTW
150,03 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode SystemBase - SB16C1052PCI
Industriestandaarden PCI Local Bus Specificatie 2.3
PCI Power Management 1.1
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Xon, Xoff
Max. baudrate 128 Kbps
Pariteit Even, Odd, or No Parity
Seriële protocol RS-422/485
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort PCI RS422/485-kaart
2 - Low-profile brackets
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certificaties

Verwante producten

2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection
PCI2S232485I
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection

Bedien en communiceer met twee seriële apparaten zelfs via verschillende RS232 en RS485-protocollen tegelijk

148,99 € exc BTW
180,28 € inc BTW
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART
PCI2S550_LP
2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Voeg twee high speed RS-232 seriële poorten toe aan uw platte/small form factor-computer met PCI-expansiesleuf

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART
PCI2S550
2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW

Accessoires