StarTech.com

2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection

Bedien en communiceer met twee seriële apparaten zelfs via verschillende RS232 en RS485-protocollen tegelijk

Productcode: PCI2S232485I

  • Ondersteunt RS232, RS422, RS485 2-draads en RS485 4-draads modi
  • Elke poort kan apart worden ingesteld
  • Geïntegreerde beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
Bekijk meer
  • Voldoet aan PCI rev. 2.2 specificaties
  • Conform PCI Power Management Rev. 1.1
  • 921,6 Kbps maximale baudsnelheid per poort
  • Jumperconfiguratie voor modus, echo en terminatie instelling
  • WHQL-gecertificeerde drivers
148,99 € EUR exc BTW
180,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode PLX/Oxford - OXuPCI952
Interface Serieel
Kaarttype Standaard
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flow-control Hardware, Auto Xon/Xoff, Geen
Isolatie 2500 Vrms
Max. baudrate 921,6 kbit/s
MTBF 234.450 uur
Pariteit None, Even, Odd
Seriële protocol RS-232/422/485
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 74 mm [2.9 in]
Gewicht product 84.4 g [3 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Kleur Geel
Lengte product 12.1 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 200.3 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI RS232/RS485/RS422 seriële kaart
1 - Driver-CD
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB422
1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS422/485 seriële poort toe aan uw computersysteem via USB; met behoud van COM-poort

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
1-poort Metalen Industriële USB naar RS422/485 Seriële Adapter met Isolatie

Voeg een R422/485 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW

Accessoires