StarTech.com

2 poorts PCI Express seriële kaart met 16C1050 UART - RS232

Voeg twee krachtige RS232 seriële poorten (DB9) toe aan uw low- of full-profile computer, via een PCI Express-sleuf

Productcode: PEX2S1050

  • 2-kanaals 16C1050 UART voor volledige compatibiliteit met 16C1050 apparaten
  • Maximale datatransmissiesnelheid 460 Kbps
  • Voldoet aan PCI Express 1.0a specificatie, compatibel met 1x, 2x, 4x, 8x en 16x PCIe bus
Bekijk meer
  • 256-byte FIFO per zender en ontvanger
  • In-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Out-of-band hardware flow control met RTS / CTS
  • Ondersteuning voor 5, 6, 7 of 8 databits
  • Standaard-profile steun geïnstalleerd, optionele dubbele low-profile steunen meegeleverd
61,99 € EUR exc BTW
75,01 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode SystemBase - SB16C1052PCI
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Full duplex ondersteuning Ja
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 124,620 hours
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 10.3 cm [4.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 149 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Seriële kaart
2 - Low-profile steunen
1 - Driver-CD
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaties

Accessoires