StarTech.com

2-poorts RS232 seriële adapter kaart met 16950 UART

PCI Express naar seriële adapter | 921.4Kbps | Windows® en Linux® compatibel

Productcode: PEX2S953LP

  • Voeg RS232 DB9 mogelijkheden toe zonder een nieuwe server of computer te moeten kopen
  • PCI Express 1.1 conform voor gegarandeerd betrouwbare prestaties
  • Maximaliseer de integratie in vormfactor behuizingen met een low-profile of full-profile steun
Bekijk meer
  • Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
  • Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger
67,99 € EUR exc BTW
82,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Asix AX99100
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 921,6 kbit/s
MTBF 222,366 hours
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk Input
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 2.6.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 67 mm [2.6 in]
Gewicht product 55.6 g [2 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Lengte product 98 mm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 146.4 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe seriële kaart
1 - Full-Profile steun
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 2.6.x LTS Versions only

Certificaties

Accessoires