StarTech.com

PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Voeg twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-Express uitbreidingssleuf

Productcode: PEX4S232485

  • Seriële combokaart met 4 poorten (2 x RS232, 2 x RS422/485)
  • RS232 dataoverdrachtsnelheden tot 460 Kbps
  • Ondersteunt 2-draads / 4-draads RS485-modi
Bekijk meer
  • 256-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Standaard en low-profile steun meegeleverd
  • Voldoet aan PCI-Express Specification 1.0a
  • Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1
158,99 € EUR exc BTW
192,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode SystemBase - SB16C1052PCI
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. baudrate 460,8 kbit/s
Ondersteunde protocollen RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232/422/485
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 67.4 g [2.4 oz]
Hoogte product 6.9 cm [2.7 in]
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 390 g [13.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express seriële combokaart
1 - Breakout-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
ICUSB2324852
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud

Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection
PCI2S232485I
2 poorts RS232/422/485 PCI Seriële adapter kaart met ESD Protection

Bedien en communiceer met twee seriële apparaten zelfs via verschillende RS232 en RS485-protocollen tegelijk

148,99 € exc BTW
180,28 € inc BTW

Accessoires