StarTech.com

60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

Productcode: ICUSB232INT2

  • USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
  • Behoud van COM-poort
  • Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
Bekijk meer
  • FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.
  • Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
  • Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers
  • Compatibel met high-speed USB 2.0
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Moederbord-header
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Pariteit None, Odd, Even, Space, Mark
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 to 10.15
Linux Kernel 3.0.x - 5.4.x (LTS Versions Only)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 63 g [2.2 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kabellengte 609.6 mm [24 in]
Lengte product 68 mm [2.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Moederbord naar Seriële Adapter
2 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 to 10.15
Linux Kernel 3.0.x - 5.4.x (LTS Versions Only)

Certificaties

Verwante producten

60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter
ICUSB232INT1
60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter

Voeg een RS232 seriële poort toe aan een systeem met een beschikbare USB-moederbordaansluiting

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW

Accessoires