StarTech.com

8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg 8 RS232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele PCI Express-slot

Productcode: PEX8S952

  • Acht high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • Inclusief breakout-kabel
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
Bekijk meer
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
237,99 € EUR exc BTW
287,97 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de PEX8S952 8-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART maakt u met behulp van de meegeleverde breakout-kabel van een enkele PCI-E-slot acht RS232 (DB9) seriële poorten.

Deze seriële kaart is gebaseerd op een native chip design, waardoor u de mogelijkheden van PCI Express (PCIe) volledig kunt benutten, voor optimale betrouwbaarheid en snelheid en vermindering van de belasting van de CPU met maar liefst 48% vergeleken met conventionele seriële kaarten die een PCI-naar-PCIe-brug gebruiken.

De RS232 seriële adapter is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows®, Linux en Mac OS, voor een eenvoudige integratie in gemengde omgevingen.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART voor betrouwbaarheid, snelheid en compatibiliteit.
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip voor lagere CPU-belasting
  • De meegeleverde breakout-kabel zorgt voor een verzorgde aansluiting

Toepassingen

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe958
PLX/Oxford - OXPCIe954
Interface Serieel
Kaarttype Standaard
Poorten 8
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87.600 uur
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 472 g [16.7 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 585 g [20.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8-poort Seriële Kaart
1 - 8-poort DB9 breakout-kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart
PEX8S950LP
8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Voeg 8 RS-232 seriële poorten toe aan uw computer via een enkele low-profile PCI Express-slot

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW

Accessoires