Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKorte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud
Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort
Productcode: ICUSB232PRO
- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 920 kbit/s
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Ondersteuning voor remote wake-up en power-management beheer
- Automatische handshake-functionaliteit
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze innovatieve USB naar Seriële poort adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op een laptop of desktopcomputer via USB - u bespaart de kosten van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van seriële randapparatuur.
De adapter is een tijdbesparende en handige USB-Seriële oplossing en behoudt de toegewezen waarde van een seriële COM-poort in het permanente geheugen, zodat dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten.
De USB naar Seriële poort adapter is een veelzijdige oplossing die het mogelijk maakt oudere seriële randapparatuur aan te sluiten op moderne computers met USB. De adapter is compatibel met de besturingsssystemen Win98/2000/XP/Vista en MAC OS 10.4+ en heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- COM-poort-instellingen blijven behouden voor op verschillende USB-poorten aangesloten seriële apparaten, wat tijdbesparend is
- Eenvoudige plug-and-play installatie en via USB gevoed – geen voedingsadapter vereist
Toepassingen
Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1592900 | |
Tech Data - Netherlands | 4428684 | |
UPC Code | 065030820080 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | USB 2.0 | |
Chipsetcode | Prolific - PL2303 | |
Interface | Serieel | |
Poorten | 1 | |
Poorttype | Kabeladapters | |
Prestaties | ||
Max. baudrate | 921,6 kbit/s | |
Seriële protocol | RS-232 | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | PC met een vrije USB 1.1-poort (of hoger) | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Vochtigheid | 5~85% RH | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 34 mm [1.3 in] | |
Gewicht product | 70 g [2.5 oz] | |
Hoogte product | 15 mm [0.6 in] | |
Kabellengte | 0.3 m [1 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 400 mm [15.7 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB naar seriële adapter | |
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwante producten
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie
Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel
Voeg een RS232 seriële en een IEEE1284 parallelle poort toe aan uw computer via een enkele USB-aansluiting
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips
Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort
8-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industriële DIN-rail en Wandmontage
Voeg 8 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB
8-Poorts USB naar seriële adapter hub
Converteer één USB-poort in acht seriële poorten en sluit meerdere hubs op elkaar aan voor een schaalbare oplossing
16-poorts USB naar serieel adapter hub
Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing
16-poort FTDI USB naar Seriële Adapter Hub Rackmontage - RS232 Multiplexer
Zet een enkele USB-poort om naar 16 RS232 seriële poorten in een robuust uitgevoerde, industriële in een rack monteerare behuizing
2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail
Voeg twee RS232 seriële RJ45-aansluitingen toe aan een PC of server via USB met deze op een DIN-rail of aan de wand monteerbare adapter
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI
Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
Accessoires
90cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 90 cm
1,80m USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 1,80 m
3 m USB 2.0 verlengkabel A naar A - zwart - M/F
Verlengt een bestaande USB-kabel met 3m
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm
Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 50 cm
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m
Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 1 m
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m
Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 2 m
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m
Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 3 m
1 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M
Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden
2 m zwarte DB9 RS232 seriële nullmodemkabel F/M
Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
Handleiding:
-
ICUSB232PRO.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ICUSB232PRO_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.
Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.
To disable driver signature enforcement, complete the following:
- Press the Windows key + C.
- Click Settings > Change PC Settings.
- In the left pane, click General.
- In the right pane, under Advanced startup, click Restart now.
When your system finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Some driver installation packages may require you to disable driver signature enforcement in Windows 8.1, which will allow unsigned driver packages to be installed on your system.
Note: Before you continue, save any open documents and close all open programs.
To disable driver signature enforcement, complete the following:
- Press the Windows key + C.
- Click Settings > Change PC Settings.
- In the left pane, click Update & Recovery.
- In the left pane, click Recovery.
- Under Advanced startup, click Restart now.
When your system finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer restarts, driver signature enforcement will be disabled and you can install your drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
You may need to disable Driver Signature Enforcement in Windows 10 to use some driver installation packages. When you disable this feature, you can install unsigned driver packages on your computer.
Note: Before you continue, save any open documents and close all of your programs. You will need to restart your computer to disable Driver Signature Enforcement.
To disable Driver Signature Enforcement, complete the following:
- Click the Windows icon in the taskbar.
- Click Power.
- Press and hold the Shift key and click Restart.
After your computer finishes restarting, complete the following:
- Click Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings > Restart.
- Press 7.
When your computer finishes restarting, Driver Signature Enforcement will be disabled and you can install the drivers.
Note: When you restart your computer after you install your drivers, driver signature enforcement will be enabled again. This does not prevent your newly installed drivers from working, but does prevent any other unsigned drivers from being installed until driver signature enforcement is disabled.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and select Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Once Windows has restarted, connect the USB serial adapter to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- In the list of extracted files, double-click the Setup.exe file.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Once Windows has restarted, connect the USB serial adapter to your computer.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Serial cables
-
Serial ports
-
Serial devices
To test your setup components, try the following:
-
Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Ports (COM & LPT).
-
Make sure that the COM port number is the correct number for the serial device and that the software being used to connect the computer to the serial device uses the correct COM port number.
-
If you do not see the COM port number in Device Manager see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.
-
Perform a serial loopback test. See this FAQ on how to perform a RS-232 serial loopback test: http://www.startech.com/faq/serial_loopback_test_rs232_windows
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:
- If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
- Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
- Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.
Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.
- When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.
If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port.
You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session. When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.